Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 12m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 10.5m
 
PUR-Litzen 8x0.25 0,2m
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
ürün sipariş edilemez
 
TPE-S 4x0.34 gr 12m
 
P: 100VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 12VAC
 
IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
ürün sipariş edilemez
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA 20m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 7m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 3m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 15m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 8m