Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
P: 400VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 7.5m
 
insert 4000-68000-3310000
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 7.5m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 2m
 
BMW No.: 3A8C9D7
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/ 5.0m
 
PVC 3xAWG16 ge UL/CSA 5m
ürün sipariş edilemez
 
PVC 3x0.75 sw 2m
 
TPE-S 3x0.34 bu UL robot+drag ch. 6m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA 2m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 5x0.34 shielded ye UL/CSA+drag ch. 5m
 
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 2.2m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
PUR 8x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 2m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 4m
 
Without cap
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR-wires 5x1.5 0.5m