Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
maximum Current 52A
 
PVC 4x0.34 shielded gy 12m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PVC 3x0.75 bk 0.5m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 4m
 
I:135A U:4x500 VAC
 
PUR 2x0.5 bk drag ch. 7.5m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 1.5m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 3m
 
PVC 3x0.75 gy 5m
 
 
RADOX EM 104 4x0.5 bk 10m
 
P: 800VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 3m
ürün sipariş edilemez
 
100 pieces
 
PUR 4x0.75 ye 1.5m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 25m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2m
 
PUR 12x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 15m
 
wires PVC 6x2.5 2m