Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 3m
 
4-pol. 0.5…1.0mm², 5,5 - 8,0mm
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 5m
 
Single locking lever m., side entry M25, p-cover
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
P: 5000VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
No pot.-sep.20m PUR/PVC, 4X0.34+3X0.75
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 10m