Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
No pot.-sep. 5m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
PVC 3x0.75 gy 0.3m
 
green,amber,red,M12 plug downward
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 7m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 1x4xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1m
 
RC 3 R-575VAC/4kW/PG9, AWG 22, VDR
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 0.3m
ürün sipariş edilemez
 
4-pol., 0,14 - 0,34mm², 4,5 - 8,8mm, shielded
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1.8m
 
 
P: 1000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24VAC
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
article 55510 MVK PN FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 IRT PP
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 0,6m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 4x0.75 bk 20m
 
PVC 4x0.34 shielded gy 3m
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1m
ürün sipariş edilemez