Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
 
PUR-wires 8x0.25 0.2m
 
10x DT4P - 16 signal, sensor power
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 2m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 5x0.25 shielded gy drag chain 0,5m
 
DO16, Norgren VM10, Sub-D 25 pol., 0,6m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.6m