Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 0.3m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
 
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
ürün sipariş edilemez
 
PP-wires 4x0.34 0.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 7m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 10m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 6x2,5 bk UL/CSA + drag chain 30,0m
 
PUR 4x0.25 shielded bk 500m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 0.3m
ürün sipariş edilemez