Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 10m
 
15.0m PUR/PVC 16x0,34+3X0.75, UL/CSA
 
Without connector cable
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
ürün sipariş edilemez
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 3m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA 100m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 18m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 5m
ürün sipariş edilemez
 
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 1.5m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 80m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 3,5m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 12.5m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 1m
 
PUR 4X0.34 gy UL/CSA, drag ch 2m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 6m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1m
ürün sipariş edilemez