Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 5m
 
8-pol., max. 0.5mm², 6 - 8mm, shielded
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
125 VAC/DC / 2 A
 
PUR 5x0.34 shielded ye UL/CSA+drag ch. 50m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 0.3m
ürün sipariş edilemez
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 22m
 
PUR 12x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 25m
 
PUR 8x0.14 5m
 
10.0m PUR/PVC 16x0,34+2x0,75
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 50m
 
PUR 5x0.34 shielded gy 50m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 1.1m
 
PVC 3x0.75 gr 10m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.3m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PP-wires 4x0.34 0.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
8-pol. / 4-pol. + 3-pol.
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m
 
Without cap
 
PVC 3x0.75 gy 20m
 
PUR 8x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 7m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 shielded gr UL 2,2m