Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
Incl. holding strap L=60mm. 12.5mm
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 5m
 
PUR ((2x0.75)C + 2x0.75)C geschirmt gr UL 18m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 25m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 1.2m
ürün sipariş edilemez
 
4-pol. 0,5…1,0mm², 5,5 - 8,0mm
 
8 digital inputs
 
16 digital inputs
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 10m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.6m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 bk 3m