Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
P:2000VA IN:3x400VAC OUT:3x400VAC
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 8x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x1.5 or UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 2,5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
3m PUR, 16x0.5+3x1.0, bl halogen free UL/CSA
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1,2m
 
LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection
 
PUR 5x1.0 gy 25m
 
PVC 4x0.75 gr 15m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 0.36m