Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 350 VDC / 1 A
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.3m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 3.3m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 11m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 10m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 11m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 4m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 2.5m
ürün sipariş edilemez
 
P:500VA IN:400VAC±5% OUT:110VAC
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 0m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 3m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.6m
ürün sipariş edilemez
 
IN: 35 VDC - OUT: 30 VDC / 0.2 A max. 20 kHz
 
PVC-wires 4x2,5 1m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.7m