Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded rd UL/CSA+drag ch. 25m
 
IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
TPE-wires 12x0.14 1m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 2,5m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 11m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA 10m
ürün sipariş edilemez
 
PVC 3x0.75 gy 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA+schleppk. 8m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 7m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA 0.3m
ürün sipariş edilemez