Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 13.5m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 8m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
3-pol. / 2x 3-pol.
 
PVC 3x0.75 gy 10m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 17m
 
PUR 2x0.75 bk 1.5m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 0.3m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 5m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
RC, 24-48VAC/DC
ürün sipariş edilemez
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 40m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/ 5,0m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 17.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
Without homerun-cable, with potential separation
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 1.5m
ürün sipariş edilemez
 
insert 4000-68000-0020000 + 4000-68000-1200000
ürün sipariş edilemez
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 4x0.25 gr UL/CSA 10m
 
4-pol., max. 1,5mm², 8 - 10mm
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 1.5m
ürün sipariş edilemez
 
2-pol.+ PE
 
MPV Frame
 
PUR 4x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 4x0.75 gy 5m
 
No pot.-sep. 5m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 7m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 15m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 2m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 10m