Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 0.6m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
10.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
TPE-wires 12x0.14 0.2m
 
PUR (4x0.5C+2x0.5)C shielded ye 10m
 
PUR 5x0.34 shielded ye UL/CSA+drag ch. 2.2m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 10m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 1.5m
 
PVC 4x0.75 bk 15m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 4m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.6m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 25m
 
Without homerun-cable
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 5m
 
3-pol., conf. 1,3,4
 
for fixed housing, stainless steel 1.4301 (V2A)
ürün sipariş edilemez
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 25m
 
insert 4000-68000-0140000 + 4000-68000-1310000
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0.6m