Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
Without electronics 60 V AC/DC
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 3m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 35m
 
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 12m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 2m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 0.3m
ürün sipariş edilemez
 
IO-Link Class A Hub + Ext. power port
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
 
PVC 3x0.34 gy 5m
 
PUR 3x0.75 ge UL/CSA+robot+schleppk. 100m
 
PVC 3x0.75 bk 40m
 
IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/0,5ADC
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 6m
 
5-pol., 0,34 - 0,5mm², 4,7 - 6mm
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 shielded gr UL 10m
 
DIO16, Open-End, 0,5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m