Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA 7.5m
ürün sipariş edilemez
 
IN: 125 VAC - OUT: 110 VDC / 0.5A
 
PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
2-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 4 - 6mm, LED+VDR 24V
 
PP-wires 5x0.34 0.2m