Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PUR 5x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 30m
 
1000 V, 200 A
ürün sipariş edilemez
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 15m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 1.5m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 8x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10A
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 12m
 
TPE 5x18AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 7m
 
PUR 4x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 0.3m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PVC 3x0.75 gy 15m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.3m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m
 
PUR 4x0.25 ge UL/CSA 3m
ürün sipariş edilemez
 
Double locking lever m.
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 60m
 
PP-wires 4x0.34 0.2m