Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
 
Varistor + Diode, 240 VDC, 36 W
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 0.9m
ürün sipariş edilemez
 
Double locking lever, side entry M32
 
+ Mico Pro Plug-In link 1x blue 1x red 250 mm
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
DO8, Festo CPV, Sub-D 25 pol., 0,6m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 40m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 3m
 
1xUSB-A female/female + 1xRJ45 female/female
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 2m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+robot+drag ch. 100m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 10m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 2m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 1.2m
 
PUR 3x0.34 shielded gy 18m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 11m