Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA 0.6m
ürün sipariş edilemez
 
PP-wires 3x0.25 2m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 50m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
2X16Bit Current 0(4)…20mA
 
10x DT4P - 16 signal, sensor power
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 5m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 5m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.7m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 0.3m
 
PUR 5x0.34 shielded ye UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
Closure 3 mm double bit incl. pluggable knob
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 7m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2.41m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 3.5m