Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 3m
ürün sipariş edilemez
 
TPE 5x18AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 50m
 
PVC 3x0.75 bk 1.5m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+torsion 3m
 
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 6m
 
insert 4000-68000-0060000 + 4000-68000-1440000
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 20m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 5x0.34 shielded gy 1m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 45m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 1,2m
 
PUR 5x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 7,5m
 
PUR 5x1.5 gy 7.5m
 
DP 20/1300-1 P
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 0,6m
 
RGBW-LED machine lamp, IP54, 24VDC, M12 connection
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 1.5m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/ 0.9m
 
With pot.separation PNP
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3.3m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
TPE-S 3x0.34 bu UL robot+drag ch. 1.5m
 
insert 4000-68000-1800000 + 4000-68000-0200000
 
TPE 5x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 2m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 5m
 
PVC 3x0.75 bk 10m
ürün sipariş edilemez
 
DO16, Norgren V20/22, Sub-D 25 pol., 0,6m
 
1xSUB-D9 fem./soldering + 1xSUB-D9 male/soldering
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA 12m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA 7.5m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 0.3m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 1.5m
ürün sipariş edilemez
 
wires PUR 0.5 0.2m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 40m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 3.7m
 
3-pol. / 2x 3-pol.
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3m
 
KDT/ZE 28
 
DO24, Festo MPA-L, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 27m
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m