Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
4-pol. / 4-pol. + 8-pol.
 
PUR 4x2.5 or UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 1.5m
 
TPE-S 5x0.34 geschirmt bl UL robot+schleppk. 10m
 
SKP 32 IC (ST)
 
GFCI+1xRJ45 fem./fem.+1xSUB-D9 fem./male+1x3A fuse
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 15m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 8x0.25 shielded gy UL/CSA 10m
 
PUR 4x0.75 ge 10m
 
PP-wires 4x0.34 0.5m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 4m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 4x0.34 shielded gy 8m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 20m
 
Varistor and LED, 110VAC/DC/100VA/W
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 2m
ürün sipariş edilemez