Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/10ADC
 
Keylock switch 1x40° spring return
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 25m
 
PP-wires 4x0.34 0.5m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 20m
ürün sipariş edilemez
 
PUR 4x0.75 ye 10m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.3m
ürün sipariş edilemez
 
10.0m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 4x0.75 bk 3m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1m
ürün sipariş edilemez
 
8 multifunction channels
 
for fixed housing, stainless steel 1.4301 (V2A)
ürün sipariş edilemez
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1,2m
 
2-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 6 - 8mm, LED+VDR 230V