Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
ADAPTOR M8 MALE 4 POLE/ M12 FEMALE CONF. 1,2,3,4
Ürün resmi farklı olabilir

ADAPTOR M8 MALE 4 POLE/ M12 FEMALE CONF. 1,2,3,4

Ürün No. 7000-88531-0000000
Ağırlık 0.015 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Adaptör
Erkek soket - dişi soket
M8 – M12, 4 kutuplu
4 kutuplu M8 dağıtım kutusu için
Form
Form 88531
General data
Temperature range -25...+85 °C
Test isolation voltage 0.8 kV eff/rms
Technical Data
Operating voltage max. 50 V AC/60 V DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Operating current per contact max. 4 A
Locking of ports Vida dişi (M8/M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.4/0.6 Nm, kendinden kilitli
Protection IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Locking material Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Material PUR
Ticari bilgiler
EAN 4048879118514
eClass 27143423
Gümrük tarife no (gtip) 85366990
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-88531_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
cULus