저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183

직접 주문
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

엑셀에서 물품 번호와 수량 복사 및 붙여넣기 (Excel에서 서식이 지정되지 않은 콤마 또는 탭으로 구분)

CSV 파일 업로드

CSV 구분문자
CSV 포함문자
 
PUR 6x2,5 bk UL/CSA + drag chain 1.5m
CSV
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 2m
 
With LED, 230VAC/DC/50VA/W
 
stainless steel type 1.4404 (V4A)
CSV
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 15m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 7,5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2.5m
 
15.0m PUR/PVC 16x0,34+2x0,75
 
DO16, SMC/VTUG, 4xUa, Sub-D 25 pol., 0,6m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 1,5m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 5m
 
FUSE 4,0 A T pu.10pcs.
 
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 25m
CSV
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA 10m
CSV
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 20m
 
10.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA