저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183

직접 주문
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

엑셀에서 물품 번호와 수량 복사 및 붙여넣기 (Excel에서 서식이 지정되지 않은 콤마 또는 탭으로 구분)

CSV 파일 업로드

CSV 구분문자
CSV 포함문자
 
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
Wires 5x0.75 0.2m
 
insert 4000-68000-0010000 + 4000-68000-1700000
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
PUR 4x2x0.25 shielded gy 10m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 3m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 3m
 
insert 4000-68000-0020000 + 4000-68000-0960000
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 3,5m
 
5-pol. / 2x 4-pol.
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 5m
 
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 7.5m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 10m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 3m
CSV
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 1m
CSV