저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183

직접 주문
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

엑셀에서 물품 번호와 수량 복사 및 붙여넣기 (Excel에서 서식이 지정되지 않은 콤마 또는 탭으로 구분)

CSV 파일 업로드

CSV 구분문자
CSV 포함문자
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 0.3m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
 
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
CSV
 
PP-wires 4x0.34 0.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 7m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 10m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 6x2,5 bk UL/CSA + drag chain 30,0m
 
PUR 4x0.25 shielded bk 500m
CSV
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 0.3m
CSV
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.6m
CSV