저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183

직접 주문
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

엑셀에서 물품 번호와 수량 복사 및 붙여넣기 (Excel에서 서식이 지정되지 않은 콤마 또는 탭으로 구분)

CSV 파일 업로드

CSV 구분문자
CSV 포함문자
 
PUR 4x0.34+1x0.5 or UL/CSA+robot+drag ch. 15m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 43m
 
1xSUB-D9 male/soldering + 1xSUB-D25 fem./soldering
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 0m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 18m
 
PVC 3x0.75 bk 1.5m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag ch. 33m
 
PVC 4x0.75 bk 15m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag ch. 70m
 
Einsatz 4000-68000-0020000 + 4000-68000-0230000
 
PVC 4x0.75 bk 5m
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
for fixed housing, stainless steel 1.4301 (V2A)
CSV
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
specification: 6FX5002-5CA15-1AF0
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.3m
CSV