저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183

직접 주문
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

엑셀에서 물품 번호와 수량 복사 및 붙여넣기 (Excel에서 서식이 지정되지 않은 콤마 또는 탭으로 구분)

CSV 파일 업로드

CSV 구분문자
CSV 포함문자
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 6m
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
Specification: 6FX5002-5DN06-1BF0
 
insert 4000-68000-0020000 + 4000-68000-1210000
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 10m
 
3-pol. 0.5…1.0mm², 5,5 - 8,0mm
 
wires PVC 4x1,5 0,15m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 10m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PP-wires 3x0.25 0.5m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+robot 6.0m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 10m
 
10.0m PUR 16x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 100m
 
TPE 3x22AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 1.5m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.75 ye 15m
 
PVC 4x2.5 sw 20m / PUR 4x1,5 sw 1,5m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 45 - 56V/20ADC
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 5m
CSV
 
Single locking lever, side entry M40
 
PVC 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA 1,5m
 
PP-Litzen AWG20/26 0,2m
 
250VAC/16A
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gy drag ch. 8m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
CSV