저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183

직접 주문
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

엑셀에서 물품 번호와 수량 복사 및 붙여넣기 (Excel에서 서식이 지정되지 않은 콤마 또는 탭으로 구분)

CSV 파일 업로드

CSV 구분문자
CSV 포함문자
 
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 2m
 
PP-wires 3x0.25 0.2m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.3m
CSV
 
Varistor, 240VAC/DC
 
Single locking lever m., p-cover
 
insert 4000-68000-0040000
 
IO-Link Class A Hub
CSV
 
4/2 shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)
CSV
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m