저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183

직접 주문
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

엑셀에서 물품 번호와 수량 복사 및 붙여넣기 (Excel에서 서식이 지정되지 않은 콤마 또는 탭으로 구분)

CSV 파일 업로드

CSV 구분문자
CSV 포함문자
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 20m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 25m
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR ((2x0.75)C + 2x0.75)C geschirmt gr UL 13m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
3-pol.
 
TPE-wires 12x0.14 0.2m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 1m
 
10.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA without LED's
CSV
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 7.5m
CSV