저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183

직접 주문
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

엑셀에서 물품 번호와 수량 복사 및 붙여넣기 (Excel에서 서식이 지정되지 않은 콤마 또는 탭으로 구분)

CSV 파일 업로드

CSV 구분문자
CSV 포함문자
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 25m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2.5m
 
IN: 24 VDC - OUT: 250VAC / 300VDC /5 A
CSV
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 2,5m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 1.5m
CSV
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
110V LED+VDR PG9
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+torsion 12m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 3x0.34 shielded gy 5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 2.5m
CSV
 
Einsatz 4000-68000-0040000 + 4000-68000-1410000
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PUR-wires 8x0.25 1m