저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183

직접 주문
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

엑셀에서 물품 번호와 수량 복사 및 붙여넣기 (Excel에서 서식이 지정되지 않은 콤마 또는 탭으로 구분)

CSV 파일 업로드

CSV 구분문자
CSV 포함문자
 
OUT: 24VDC 2x3.8A - 7/8" 4P NEC - PELV
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 0.9m
 
Blind cap M12, 4pieces
 
LED 5mm - 24V AC/DC - 15mA - IP67
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA 0.6m
CSV
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 1m
CSV
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 19m
 
Wires 5x0.75 0.2m
 
PVC 12x0.14 bk 25m
 
insert 4000-68000-0020000
 
GFCI 125VAC/15A
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 10m
CSV
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
1000 V, 200 A
 
3.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag chain 3m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m
 
5m RJ45 male/male, 8 pole, CAT6 shielded
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
Double locking lever, side entry M32
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1m
 
SKT 32 F, Z+B
 
3.0m PUR/PVC 16x0,34+3X0.75, UL/CSA
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PVC 4x0.75 gr 3m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 7.5m
 
I:6A U:230 V AC/DC
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2.5m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 20m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 3m
CSV
 
5-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm
 
Select switch 1x40° spring return
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3.0m