저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183

직접 주문
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

엑셀에서 물품 번호와 수량 복사 및 붙여넣기 (Excel에서 서식이 지정되지 않은 콤마 또는 탭으로 구분)

CSV 파일 업로드

CSV 구분문자
CSV 포함문자
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 5m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
PVC 3x16AWG ye UL/CSA, STOOW
CSV
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1.5m
 
PUR 1x2xAWG23 geschirmt vt UL/CSA+robot 15m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 1m
CSV
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 25m
 
IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/10ADC
 
PUR-wires 4x1.5 0.2m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
IN: 0°C..+100°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 15m
 
specification: 6FX8002-5DG01-1AJ0
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 7.5m