저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183

직접 주문
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

엑셀에서 물품 번호와 수량 복사 및 붙여넣기 (Excel에서 서식이 지정되지 않은 콤마 또는 탭으로 구분)

CSV 파일 업로드

CSV 구분문자
CSV 포함문자
 
Incl. holding strap L=60mm. 12.5mm
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 5m
 
PUR ((2x0.75)C + 2x0.75)C geschirmt gr UL 18m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 25m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 1.2m
CSV
 
4-pol. 0,5…1,0mm², 5,5 - 8,0mm
 
8 digital inputs