저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183

직접 주문
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

엑셀에서 물품 번호와 수량 복사 및 붙여넣기 (Excel에서 서식이 지정되지 않은 콤마 또는 탭으로 구분)

CSV 파일 업로드

CSV 구분문자
CSV 포함문자
 
KDL/E 16/8
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 42 - 56 V/10ADC
 
Connector exit frontside
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 5m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 25m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1m
 
15.0m PUR/PVC 8x0,34+3x0,75
 
 
10.0m PUR/PVC 16x0,34+2x0,75
 
125 VAC/DC / 2 A
 
PP-Litzen 3x0.25 0,2m
 
250V / 25 A
 
PVC 4x0.25 ye UL/CSA 1.5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR AWG24+22 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 30m
 
P: 160VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
 
4 analog inputs (RTD)
 
PUR 5x0.34 shielded gy 3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 4x0.75 bk 10m
 
Cu-Cu-cable 2x0.34+4x1,5 violet 35m
 
VDR-diode, 220 VDC, 25 W
 
KDP/R