저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M8 male 90° / M8 female 90°
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M8 male 90° / M8 female 90°

PVC 4x0.25 bk UL/CSA 0,15m
Art.No.: 7000-88091-6110015
무게 0.017 kg
 제품 비교하기

추천제품

Male 90° – female 90°
M8 – M8, 4핀
케이블 슬리브 포함
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
Form
Form 88091
General data
Standards DIN EN 61076-2-104 (M8)
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
Technical Data
Operating voltage max. 50 V AC/60 V DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Operating current per contact max. 4 A
Rated surge voltage 0.8 kV
Material group IEC 60664-1, category I
Locking of ports 나사 (M8×1 mm) 추천 토르크 0.4 Nm, 직접 체결
Compression gland M8 (SW9)
Protection IP65, IP66K, IP67 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
Locking material 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) 6.5 mm
Cables
No./diameter of wires 4× 0.25 mm²
Wire isolation PVC (갈, 백, 청, 흑)
Material (jacket) PVC (UL/CSA)
Outer Ø 4.8 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× 외경 Ø
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Cable identification 611
Cable Type 1 (PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Cable weight [g/m] 34,76
Material (wire) 구리선, 도금하지 않음
Resistor (core) max. 79 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.15 mm
Construction (core) 14× 0.15 mm (5 등급 멀티코어)
Diameter (core) 4× 0.25 mm²
AWG AWG 24 와 유사 굵기
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) 무CFC, 무카드뮴, 무실리콘, 무연
Shore hardness (wire isolation) 45 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires 갈, 흑, 청, 백
Stranding combination 트위스트된 4개의 와이어
Material (jacket) PVC
Shield no
Material property (jacket) 무CFC, 무카드뮴, 무실리콘, 무연
Shore hardness (jacket) 85 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 4.8 mm ±5%
Color (jacket) 검정색
chemical resistance 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성
Nominal voltage UL 300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4 에 의거
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Bend radius (fixed) 5× 외경 Ø
Bend radius (moving) 10× 외경 Ø
Jacket Color 검정색
제품자료
EAN 4048879125611
eClass 27279218
세번부호 85444290
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
cCSAus
cULus
* UL/CSA 케이블 적용