추천제품
Male 90°
M12, 4핀
쉴드케이블
A-coded
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
M12, 4핀
쉴드케이블
A-coded
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
Form
Form | 13141 |
---|
General data
Standards | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Mounting method | 장착 및 잠금 |
Material (contact) | 구리 합금 |
Material (contact surface) | Au |
Pollution Degree | 3 |
Stripping length (jacket) | 20 mm |
Temperature range | -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐) |
Technical Data
Operating voltage | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Operating voltage (only UL listed) | 30 V AC/DC |
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
No. of poles | 4 |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Coding | A-coded |
LED display | no |
Locking of ports | 나사 (M12×1 mm) 0.6 Nm 토크, 직접 체결 |
Compression gland | M12 (SW13) |
Protection | IP65, IP66K, IP67 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529) |
Locking material | 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금 |
Material | PUR |
Cables
Cable number | 330 |
---|---|
No./diameter of wires | 4× 0.34 mm² |
Wire isolation | PVC (갈, 백, 청, 흑) |
Jacket Color | 회색 |
Material (jacket) | PVC |
Outer Ø | 5.9 mm ±5% |
Bend radius (fixed) | 5× 외경 Ø |
Bend radius (moving) | 15× 외경 Ø |
Temperature range (fixed) | -25...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+70 °C |
Shield | yes |
Color (jacket) | 회색 |
Approval (cable) | CE conform |
제품자료
EAN | 4048879200653 |
---|---|
eClass | 27279218 |
세번부호 | 85444290 |
원산지 | DE |
포장단위 | 1 |

* UL/CSA 케이블 적용