추천제품
IO-Link Coupler (sec.)
M12 (4핀)
연결 케이블 0.3m
IO-Link V1.1
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
M12 (4핀)
연결 케이블 0.3m
IO-Link V1.1
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
General data
Protection | IP67/IP68 |
---|---|
Material (housing) | 황동, 크롬 도금 |
Labeling | 레이저 라벨 |
Temperature range | -20...+55 °C |
Dimensions H×W×D | 30×30×76.4 mm |
Technical Data
Nominal distance | 0...7 mm (prim./sec.) |
---|---|
Standby power (coupled) | 4 W |
Standby power (uncoupled) | 1 W |
Start-/coupling time | 10 ms |
Standby time | 160 ms |
Short-circuit protection | yes |
Invers-polarity protection | yes |
Rotation | 1250 rpm |
IO-Link
Specification | IO-Link V1.1 |
---|---|
Operating modes | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Connections
IO-Link | M12 (female) 4핀, A-coded |
---|
Output (sec.)
Operating voltage | 24 V DC ±10% |
---|---|
Output current | 500 mA |
Highest current | 2.4 A (0.1 ms); 10 A (0.02 ms) |
Diagnostic
Communication status | LED 를 통해 |
---|---|
Diagnostic via LED | yes |
제품자료
EAN | 4048879678315 |
---|---|
eClass | 27242604 |
세번부호 | 85389099 |
원산지 | CZ |
포장단위 | 1 |