Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Compra direta
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Copiar e colar do Excel com número do artigo e quantidade (não formatado do Excel, separado por vírgula ou TAB)

Upload do Arquivo CSV

Delimitador CSV
Caixa CSV

Upload do Arquivo CSV

 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
P:400VA IN:230/400VAC OUT:24/230 VAC
 
Zener diode and LED, 24VDC/30VA/W
 
4-pol., 0,14 - 0,34mm², 4,5 - 9mm, shielded, CAT5
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 2m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
O produto não pode ser comprado
 
5-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm
 
Label for MTL/MTPS
 
PUR 5x1.0 gy 8m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 1.5m
 
for adaptive inserts, natural anodized aluminium
O produto não pode ser comprado
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
Yellow Housing
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 5.0m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 2m
O produto não pode ser comprado
 
24V LED M16x1,5
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.3m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 3x2x0.25 shielded vt 5m