Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Compra direta
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Copiar e colar do Excel com número do artigo e quantidade (não formatado do Excel, separado por vírgula ou TAB)

Upload do Arquivo CSV

Delimitador CSV
Caixa CSV

Upload do Arquivo CSV

 
PVC 5x0.34 gy 2m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 1m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 1.5m
 
Varistor, 3x400VAC/20kW
 
PUR 4x0.34 shielded gy 30m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 2m
 
20.0m PUR/PVC 8x0.34+3x0.75, UL/CSA
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 60m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 4m
 
2×SUB-D9 Bu/Bu + 1×RJ45 + 1xUSB-A
 
24V LED+Z-Diode PG9
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 12m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.1m
 
insert 4000-68000-0010000 + 4000-68000-1160000
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 0,6m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 2.5m
 
DI16/DO16, Open-End, 0,5m
 
PP-wires 5x0.34 0.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 22m
 
DIO16, Open-End, 1,5m
 
Lamp
 
2xRJ45
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
5-pol. 0,75…1,5mm² 5,8-13,5mm
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m