Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Compra direta
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Copiar e colar do Excel com número do artigo e quantidade (não formatado do Excel, separado por vírgula ou TAB)

Upload do Arquivo CSV

Delimitador CSV
Caixa CSV

Upload do Arquivo CSV

 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 10m
 
15.0m PUR/PVC 16x0,34+3X0.75, UL/CSA
 
Without connector cable
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
O produto não pode ser comprado
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 3m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA 100m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 18m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 5m
O produto não pode ser comprado
 
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 1.5m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 80m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 3,5m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 12.5m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 1m
 
PUR 4X0.34 gy UL/CSA, drag ch 2m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 6m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1m
O produto não pode ser comprado
 
PVC 3x0.75 bk 0.3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 2.5m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 25m
 
IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/10ADC
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
LED-230VAC IP65