Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Compra direta
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Copiar e colar do Excel com número do artigo e quantidade (não formatado do Excel, separado por vírgula ou TAB)

Upload do Arquivo CSV

Delimitador CSV
Caixa CSV

Upload do Arquivo CSV

 
OUT: 24VDC 2x3.8A - 7/8" 4P NEC - PELV
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 0.9m
 
Blind cap M12, 4pieces
 
LED 5mm - 24V AC/DC - 15mA - IP67
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA 0.6m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 1m
O produto não pode ser comprado
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 19m
 
Wires 5x0.75 0.2m
 
PVC 12x0.14 bk 25m
 
insert 4000-68000-0020000
 
GFCI 125VAC/15A
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 10m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
1000 V, 200 A
 
3.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag chain 3m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m
 
5m RJ45 male/male, 8 pole, CAT6 shielded
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
Double locking lever, side entry M32