Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Compra direta
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Copiar e colar do Excel com número do artigo e quantidade (não formatado do Excel, separado por vírgula ou TAB)

Upload do Arquivo CSV

Delimitador CSV
Caixa CSV

Upload do Arquivo CSV

 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 100m
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 10m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 0.7m
 
4-pol.
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 7.5m
O produto não pode ser comprado
 
P: 630VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 0.5m
O produto não pode ser comprado
 
Litzen PUR 5x1.5 1m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 25m
 
 
IN: 90 ... 132 VAC / 173 … 264 VAC OUT: 24V/20ADC
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 3m
 
4-pol., geschirmt
 
PUR 5x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.6m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 6.5m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 35m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
24 VDC / 1 A - male with LED
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m