Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Compra direta
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Copiar e colar do Excel com número do artigo e quantidade (não formatado do Excel, separado por vírgula ou TAB)

Upload do Arquivo CSV

Delimitador CSV
Caixa CSV

Upload do Arquivo CSV

 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 0.3m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
 
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
O produto não pode ser comprado
 
PP-wires 4x0.34 0.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 7m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 10m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 6x2,5 bk UL/CSA + drag chain 30,0m
 
PUR 4x0.25 shielded bk 500m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 0.3m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.6m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 16m
 
5.0m PUR 16x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 4m
 
PUR 5x0.34 shielded gy 3m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
PVC 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA 20m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
5-pol. / 2x 4-pol.
 
PVC 4x0.75 ye 3m
 
PUR 5x0.5 gy drag ch. 4m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.25m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
O produto não pode ser comprado
 
PVC 4x0.34 shielded gy 3m
 
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 9.0m
 
KDT/ZE 20
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 40m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA 20m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 1.5m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC 4x0.75 gr 10m
 
IN: 0..20 mA - OUT: 0..10 V
 
PVC 4x0.75 bk 1.5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 18m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.3m
 
PVC 4x0.75 ge 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.4m
 
PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 bk 3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 1.5m
O produto não pode ser comprado
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 7.5m
 
TPE 5x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 5m
 
PVC 2x2x0.34 UTP CAT5e gn UL/CSA 500m