Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Compra direta
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Copiar e colar do Excel com número do artigo e quantidade (não formatado do Excel, separado por vírgula ou TAB)

Upload do Arquivo CSV

Delimitador CSV
Caixa CSV

Upload do Arquivo CSV

 
DO8, Open-End, 0,5m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 2.5m
 
Conn.M12 12pole
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 5m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,2m
 
PUR 5x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 10m
 
TPE-S 5x0.34 shielded bu UL robot+drag ch. 7.5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 30m
 
Neutral lid without logo
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 1m
 
15.0m PUR/PVC 8x0,34+5x0,75, w/o LED's
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 14m
 
Single locking lever m.
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
PVC 3x0.75 ye 1m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 7.5m
 
PUR 8x0.25 shielded bk UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 8x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 3m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 3m