Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Compra direta
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Copiar e colar do Excel com número do artigo e quantidade (não formatado do Excel, separado por vírgula ou TAB)

Upload do Arquivo CSV

Delimitador CSV
Caixa CSV

Upload do Arquivo CSV

 
OUT: 24VDC 2x3.8A - 7/8" 4P NEC - PELV
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 0.9m
 
Blind cap M12, 4pieces
 
LED 5mm - 24V AC/DC - 15mA - IP67
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA 0.6m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 1m
O produto não pode ser comprado
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 19m
 
Wires 5x0.75 0.2m