Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Compra direta
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Copiar e colar do Excel com número do artigo e quantidade (não formatado do Excel, separado por vírgula ou TAB)

Upload do Arquivo CSV

Delimitador CSV
Caixa CSV

Upload do Arquivo CSV

 
PUR 5x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 4.5m
 
Pot.-sep. 10m PUR/PVC-JB, 8x0,34+5x0,75
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 20m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 50m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x2x0.25 geschirmt vt 5m
 
Neutral lid without logo
 
 
IN: 100-265VAC OUT: 24V/5ADC
 
4-pol. / 2x 4-pol.
 
nickel plated aluminum
O produto não pode ser comprado
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 3.5m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 3m
 
PVC 4x0.75 shielded gy 100m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 4m
 
PVC 4x2,5 bk UL/CSA 35,0m
O produto não pode ser comprado
 
PVC 4x0.75 bk 100m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.3m
 
PVC 5x0.34 shielded gy 5m
 
IN: 85-265VAC OUT: 24-28V/3ADC
O produto não pode ser comprado
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.3m