Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Compra direta
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Copiar e colar do Excel com número do artigo e quantidade (não formatado do Excel, separado por vírgula ou TAB)

Upload do Arquivo CSV

Delimitador CSV
Caixa CSV

Upload do Arquivo CSV

 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
 
Varistor + Diode, 240 VDC, 36 W
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 0.9m
O produto não pode ser comprado
 
Double locking lever, side entry M32
 
+ Mico Pro Plug-In link 1x blue 1x red 250 mm
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
DO8, Festo CPV, Sub-D 25 pol., 0,6m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 40m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 3m
 
1xUSB-A female/female + 1xRJ45 female/female
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 2m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+robot+drag ch. 100m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m