Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Compra direta
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Copiar e colar do Excel com número do artigo e quantidade (não formatado do Excel, separado por vírgula ou TAB)

Upload do Arquivo CSV

Delimitador CSV
Caixa CSV

Upload do Arquivo CSV

 
Incl. holding strap L=60mm. 12.5mm
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 5m
 
PUR ((2x0.75)C + 2x0.75)C geschirmt gr UL 18m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 25m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 1.2m
O produto não pode ser comprado
 
4-pol. 0,5…1,0mm², 5,5 - 8,0mm
 
8 digital inputs
 
16 digital inputs